Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
32 - ACTINIDIA chinensis 'HAYWARD'
Nomenclature
VEGECAD - 32 - ACTINIDIA chinensis 'HAYWARD' - C2/3L 80/100
LNBE
Nom Scientifique
ACTINIDIA chinensis 'HAYWARD'
LNB
Nom Commun
Kiwi , souris végétale, groseille de Chine
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Kiwis à maturité à partir de la fin de l'automne
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin automne, hiver
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, supprimer les branches secondaires ayant fructifié et redonner une structure harmonieuse à la charpente. Guider horizontalement les nouvelles branches secondaires qui porteront les fruits. En été, réduire la croissance des nouvelles pousses, 2 feuilles au dessus des dernières grappes de fruits.
COMM
Informations
Variété Femelle à maturité tardive de Décembre à Fevrier. Gros fruits de 70 à 100g, chair d'excellente qualité, moyennement sucrée acidulée parfumée. Longue conservation surtout dans une pièce fraiche et humide. Fleurs parfumées, un peu plus grandes que celles des plantes mâles, blanc se teintant de jaune en fin de floraison. Préfère un sol frais, assez riche et drainant, exposé le long d'un mur au nord ou à l'est ou palissé en rangs comme la vigne, sur une pergola.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu en Nouvelle-Zélande