Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3237 - Blue e+ EMC-Outlet filter
Спецификация
3237.400
BEST
Арт. №
3237.400
DETAIL
Деталь
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
Обозн. 1
Blue e+ outlet filter EMC, RAL 7035
B
Ширина
116.5 mm
H
Высота
116.5 mm
T
Глубина
16 mm
ET
Installation depth
17 mm
FARBE
Цвет
RAL 7035
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320