Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3237 EMC - Blue e+ Filterfan EMC - air throughput 20 m³/h
Спецификация
3237.800
BEST
Арт. №
DETAIL
Деталь
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
Обозн. 1
B
Ширина
116.5 mm
H
Высота
116.5 mm
T
Глубина
16 mm
LL
air throughput
20/25 m³/h
SP
rated operating voltage
FARBE
Цвет
RAL 7035
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320