카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3237.108 (2)
Rittal
Climate control
Cooling with ambient air
Fan-and-filter units
Fan-and-filter units TopTherm
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rittal/system_klimatisierung/1_kuehlen/1_filterluefter/1_therm/3237_9005.prj},{NB=3237.108 (2)},{BEST=3237.108},{DETAIL=2},{VERS=1},{INFO=PDF Katalog},{VE=1},{BEZ1=TopTherm Filterlüfter, RAL 9005},{BEZ2=Luftleistung 20 m³/h},{INFOPAGE=hb34_s316},{B=116.5},{H=116.5},{T1=16},{T2=43},{LL=20/25 m³/h},{SP=230V, 50/60 Hz},{E=92},{CNSECLASS51=27-18-07-05},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320},{GEW=0.460}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3237 - TopTherm filter-and-fan units, RAL 9005 - air throughput 20 m³/h
Bill of material
3237.108 (2)
BEST
Model No.
3237.108
3237.108
DETAIL
Detail
low
high
low
high
BEZ1
Designation 1
TopTherm filter-and-fan units, RAL 9005
BEZ2
Designation 2
air throughput 20 m³/h
B
Width
116.5
mm
H
Height
116.5
mm
T1
Depth
16
mm
T2
Depth
43
mm
LL
air throughput (unimpeded)
20/25 m³/h
SP
rated operating voltage
230V, 50/60 Hz
230V, 50/60 Hz
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
0.460
0.460
kg