Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3238 - TopTherm filter-and-fan units, RAL 9005 - air throughput 55 m³/h
Спецификация
3238.108 (2)
BEST
Арт. №
DETAIL
Деталь
BEZ1
Обозн. 1
TopTherm filter-and-fan units, RAL 9005
BEZ2
Designation 2
air throughput 55 m³/h
B
Ширина
148.5 mm
H
Высота
148.5 mm
T1
Глубина
16 mm
T2
Глубина
58.5 mm
LL
air throughput (unimpeded)
55/66 m³/h
SP
rated operating voltage
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
0.800 kg