Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3238 - TopTherm Filterlüfter, RAL 9005 - Luftleistung 55 m³/h
Stückliste
3238.108 (2)
BEST
Best. Nr.
DETAIL
Detail
BEZ1
Bez.1
TopTherm Filterlüfter, RAL 9005
BEZ2
Bez.2
Luftleistung 55 m³/h
B
Breite
148.5 mm
H
Höhe
148.5 mm
T1
Tiefe
16 mm
T2
Tiefe
58.5 mm
LL
Luftleistung (Freiblasend)
55/66 m³/h
SP
Spannung
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
0.800 kg