Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3240 - ROSIER PINK PIN'S (R) 'Intropi' cov
Nomenclature
VEGECAD - 3240 - ROSA PINK PIN'S (R) 'Intropi' cov - C1.3/2L
LNBE
Nom Scientifique
ROSA PINK PIN'S (R) 'Intropi' cov
LNB
Nom Commun
Rosier Pink Pin's
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Rosier nain à fleurs semi-doubles rose foncé
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Modérée en fin d'hiver. Rabattre maximum d'un tiers en fin d'hiver si nécessaire.
COMM
Commentaire
Editeur : Primavera - Sunflor® Gamme Pop Roses® Fleurissez autrement ! Rosier très sain, facile et très utile au jardin. Fleurs semi-doubles rose carmin à tendre à 5 pétales et bouquet détamines jaune. Forme de beaux coussins parfaits ! Hauteur : 0,4m. Largeur : 0,6m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Interplant (NL)