Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3240 - TopTherm filter-and-fan units, RAL 9005 - air throughput 180 m³/h
明细表
3240.108 (2)
BEST
型号
DETAIL
细节图
BEZ1
名称1
TopTherm filter-and-fan units, RAL 9005
BEZ2
Designation 2
air throughput 180 m³/h
B
宽度
255 mm
H
高度
255 mm
T1
深度
25 mm
T2
深度
107 mm
LL
air throughput (unimpeded)
180/160 m³/h
SP
rated operating voltage
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
kg