Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3240 - TopTherm filter-and-fan units with EC technology - air throughput 180 m³/h
Спецификация
3240.500 (2)
BEST
Арт. №
3240.500
DETAIL
Деталь
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
TopTherm filter-and-fan units with EC technology
BEZ2
Designation 2
air throughput 180 m³/h
B
Ширина
255 mm
H
Высота
255 mm
T1
Глубина
25 mm
T2
Глубина
107 mm
LL
air throughput (unimpeded)
180 m³/h
SP
rated operating voltage
200-240V, 50/60 Hz
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
2.010 kg