Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3244 EC - Blue e+ Filterfan EC - air throughput 867 m³/h
Спецификация
3244.900
BEST
Арт. №
3244.900
DETAIL
Деталь
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
Обозн. 1
Blue e+ filter fan EC 867 m³/h, 100 V-240 V, RAL 7035
B
Ширина
323 mm
H
Высота
323 mm
T
Глубина
20 mm
LL
air throughput
867 m³/h
SP
rated operating voltage
100-240 V, 50/60Hz
FARBE
Цвет
RAL 7035
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320