Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3244 EC - Blue e+ Filterlüfter EC - Luftleistung 867 m³/h
Stückliste
3244.900
BEST
Best. Nr.
3244.900
DETAIL
Detail
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
Bez.1
Blue e+ Filterlüfter EC 867 m³/h, 100 V-240 V, RAL 7035
B
Breite
323 mm
H
Höhe
323 mm
T
Tiefe
20 mm
LL
Luftleistung
867 m³/h
SP
Spannung
100-240 V, 50/60Hz
FARBE
Farbe
RAL 7035
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320