카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3244.600 (2)
Rittal
Climate control
Cooling with ambient air
Fan-and-filter units
Fan-and-filter units TopTherm EMV
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rittal/system_klimatisierung/1_kuehlen/1_filterluefter/3_therm_emv/3244_emv.prj},{NB=3244.600 (2)},{BEST=3244.600},{DETAIL=2},{VERS=3},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=TopTherm Filterlüfter EMV},{BEZ2=Luftleistung 700 m³/h},{VE=1},{A=255.000},{C=222.000},{D=150.000},{F=234.000},{G=117.000},{INFOPAGE=hb34_s322},{B=323},{H=323},{T1=25},{T2=130.5},{E=292},{LL=700/770 m³/h},{SP=230V, 50/60 Hz},{CNSECLASS51=27-18-07-05},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320},{GEW=4.280}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3244 - TopTherm filter-and-fan units EMC - air throughput 700 m³/h
Bill of material
3244.600 (2)
BEST
Model No.
3244.600
DETAIL
Detail
low
high
low
high
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
TopTherm filter-and-fan units EMC
BEZ2
Designation 2
air throughput 700 m³/h
B
Width
323
mm
H
Height
323
mm
T1
Depth
25
mm
T2
Depth
130.5
mm
LL
air throughput (unimpeded)
700/770 m³/h
SP
rated operating voltage
230V, 50/60 Hz
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
4.280
kg