Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3245 - TopTherm Filterlüfter EC, RAL 9005 - Luftleistung 900 m³/h
Stückliste
3245.508 (2)
BEST
Best. Nr.
DETAIL
Detail
BEZ1
Bez.1
TopTherm Filterlüfter EC, RAL 9005
BEZ2
Bez.2
Luftleistung 900 m³/h
B
Breite
323 mm
H
Höhe
323 mm
T1
Tiefe
25 mm
T2
Tiefe
130.5 mm
LL
Luftleistung (Freiblasend)
900 m³/h
SP
Spannung
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
kg