Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
326 - SPIRAEA japonica GOLDEN PRINCESS 'Lisp' cov
Nomenclature
VEGECAD - 326 - SPIRAEA japonica GOLDEN PRINCESS 'Lisp' cov - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
SPIRAEA japonica GOLDEN PRINCESS 'Lisp' cov
LNB
Nom Commun
Spirée du Japon Golden Princess
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Jaune/ Doré
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage doré et fleurs roses en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
ROCAILLE
CONSEIL
Conseil
Modérée en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Obtenue aux Bressingham Gardens, Diss, Norfolk (GB).
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole; obtenteur Liss Forest Nursery (GB) 1985