Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
328 - ACER saccharum
Nomenclature
VEGECAD - 328 - ACER saccharum - Tige C20/25L 6/8
LNBE
Nom Scientifique
ACER saccharum
LNB
Nom Commun
Erable à sucre du canada
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
couronne large
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
25.0 m
LENVA
Envergure Adulte
15.0 m
INTP
Intérêt Principal
Superbe coloration automnale
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture
tout sol
LTHE
Résistance
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ALIGNEMENT
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Informations
Arbre rustique formant une large couronne dressée. Beau feuillage lobé, vert foncé au revers bleuté. La coloration automnale peut varier en fonction des conditions édapho-climatiques. Préfère un sol non calcaire, riche, frais et drainé.
ORGGEO
Origine Géographique
Sud Est du Canada,Est des Etats-Unis