Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3291 - ROSA rugosa 'SOUVENIR DE PHILEMON COCHET'
Nomenclature
VEGECAD - 3291 - ROSA rugosa 'SOUVENIR DE PHILEMON COCHET' - C3/4L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
ROSA rugosa 'SOUVENIR DE PHILEMON COCHET'
LNB
Nom Commun
Rosier rugueux Souvenir de Philemon Cochet
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Rosier blanc double parfumé chiffoné Fruits rouges
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Recéper à 30 cm tous les 3 ans ou faire une taille modérée à la cisaille en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Une valeur sure de rose Rugueuse. Obtenue par Cochet-Cochet, frère de Philémon Cochet en 1899. Cest un sport (mutation) de la variété Blanc Double de Coubert, avec des fleurs plus grosses et plus de pétales élégamment chiffonés. Fruits rouges persistant longtemps après la floraison. Plante rustique et saine.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Cochet-Cochet (F) 1899