Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
330 - CRATAEGUS laevigata
Nomenclature
VEGECAD - 330 - CRATAEGUS laevigata - RN 60/80
LNBE
Nom Scientifique
CRATAEGUS laevigata
LNB
Nom Commun
Aubépine, épine blanche
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanches au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
HAIE CHAMPETRE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
ISOLE
CONSEIL
Conseil
Modérée après floraison
COMM
Commentaire
Plante mellifère.
ORGGEO
Origine Géographique
France, Europe