Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3304 - HYDRANGEA macrophylla DOLCE (R) KISS 'Dolkis' cov
Nomenclature
VEGECAD - 3304 - HYDRANGEA macrophylla DOLCE (R) KISS 'Dolkis' cov - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
HYDRANGEA macrophylla DOLCE (R) KISS 'Dolkis' cov
LNB
Nom Commun
Hortensia Dolce Kiss
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Elégantes fleurs plates blanches bordées de rose
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Supression des bois morts ou trop grêles en fin d'hiver.La plante apprécie un pailage ou 'mulch' du sol sur 5cm d'épaisseur, pour conserver la fraîcheur et encourager l'enracinement. Une taille de rajeunissement régulière est bénéfique et consiste à couper les vieilles tiges grisées au dessus de forts bourgeons en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Editeur : Sapho® 2009 Feuillage remarquable se teintant de pourpre. Floraison originale, blanc ourlé de rouge en Juin-Juillet remontant en Septembre. Les fleurs fertiles (du centre) sont roses. Belle plante, compacte et ramifiée. Hauteur et largeur 1m50.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur M.F DOLL (F)