Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
333 - CRATAEGUS laevigata 'ROSEA PLENA'
Nomenclature
VEGECAD - 333 - CRATAEGUS laevigata 'ROSEA PLENA' - C7/10L 80/100
LNBE
Nom Scientifique
CRATAEGUS laevigata 'ROSEA PLENA'
LNB
Nom Commun
Aubépine Rosea Plena ou Rosea Flore Pleno
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs doubles roses au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Modérée après floraison
COMM
Commentaire
Joli petit arbre ou gros arbuste. Très florifère. Plante mellifère. Plante facile et rustique, tolérant le sec, le calcaire.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole