Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3351 - HYDRANGEA paniculata PRIM' WHITE (R) 'Dolprim' cov
Nomenclature
VEGECAD - 3351 - HYDRANGEA paniculata PRIM' WHITE (R) 'Dolprim' cov - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
HYDRANGEA paniculata PRIM' WHITE (R) 'Dolprim' cov
LNB
Nom Commun
Hortensia paniculé Prim'White
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Belles ombelles blanches précoce en mai-juillet
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin été, début automne
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
ROCAILLE
CONSEIL
Conseil
Après la floraison.
COMM
Commentaire
Editeur : Sapho® Grandes ombelles de fleurs blanches entre Mai et Juillet. Belle plante, fine, très ramifiée aux pétioles (tiges des feuilles) rouges. Hauteur et largeur : 1,2-1,5m. Nette amélioration de la variété Dharuma.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur M.F et Y. Doll (F)