Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
338 - CYTISUS x praecox 'ALLGOLD'
Nomenclature
VEGECAD - 338 - CYTISUS x praecox 'ALLGOLD' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CYTISUS x praecox 'ALLGOLD'
LNB
Nom Commun
Genêt Allgold
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs jaune foncé parfumées au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Faible
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
léger, sableux, caillouteux
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Courte après floraison
COMM
Commentaire
Plante compacte aux branches arquées se couvrant de fleurs jaunes en avril-mai. Introduction en France par Minier en 1964. Excellente plante, idéale en bac, rocaille, massif. Résiste au sec, apprécie les sols sableux. Plante mellifère.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur F.J. Grootendorst (NL)