Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3386 - RTT cooling unit- blue e - performance category 3000 W
明细表
3386.540 (2)
BEST
件号
DETAIL
细节图
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
RTT cooling unit- blue e
BEZ2
名称2
Performance category 3000 W
B
宽度
796 mm
H
高度
470 mm
T
深度
580 mm
GL
total capacity
2,8/3,1 kW
SP
rated operating voltage
400V 50 Hz 460V 60 Hz
MAT
Material
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
GEW
Gewicht
70.000 kg