Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3387 - ROSIER LAVENDER DREAM (R) 'Interlav' cov
Nomenclature
VEGECAD - 3387 - ROSA LAVENDER DREAM (R) 'Interlav' cov - C2/3L
LNBE
Nom Scientifique
ROSA LAVENDER DREAM (R) 'Interlav' cov
LNB
Nom Commun
Rosier Lavender Dream
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Rosier buisson à fleurs rose lilacé très florifère
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
ROCAILLE
CONSEIL
Conseil
Modérée en fin d'hiver. Rabattre maximum d'un tiers en fin d'hiver si nécessaire.
COMM
Commentaire
Editeur : Primavera - Sunflor® Rosier paysager dense, touffu dès la base au beau feuillage brillant vert foncé très sain. Très florifère et remontant, il se couvre de grappes de charmantes fleurs lavande lilacé semi-doubles à coeur blanc et bouquet détamines jaunes. Hauteur : 0,8-1,2m. Largeur : 0,7-1m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Interplant (NL) 1984