Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3395 - ROSIER GOLD MEDAL (R) 'Aroy-queli' cov
Nomenclature
VEGECAD - 3395 - ROSA GOLD MEDAL (R) 'Aroy-queli' cov - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA GOLD MEDAL (R) 'Aroy-queli' cov
LNB
Nom Commun
Rosier Gold Medal
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grosses fleurs jaune vif orangé parfumées
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, tailler à 15-20 cm du sol.Coupez les fleurs fanées pour favoriser la remontée à fleur.Arroser abondamment, la première année.
COMM
Commentaire
Editeur : Primavera - Sunflor® Rosier buisson sain et compact à grandes fleurs remontantes. 30 à 40 pétales. Boutons floraux bien orangés. Parfum riche, fruité légèrement épicé. Hauteur : 1-1,2m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur J. Christensen (US) 1983