Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
341 - CYTISUS scoparius 'LA COQUETTE'
Nomenclature
VEGECAD - 341 - CYTISUS scoparius 'LA COQUETTE' - C2/3L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
CYTISUS scoparius 'LA COQUETTE'
LNB
Nom Commun
Genêt à balais La Coquette
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs jaune, et rose foncé en fin de printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Faible
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
léger, sableux, caillouteux
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Courte après floraison, rabattre environ d'un tiers.
COMM
Commentaire
Excellente plante vigoureuse, idéale en bac, rocaille, massif. Résiste au sec, apprécie les sols sableux. Plante mellifère.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu par Lombarts (NL)