Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3432 - ABELIA x grandiflora 'SHERWOOD'
Nomenclature
VEGECAD - 3432 - ABELIA x grandiflora 'SHERWOOD' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
ABELIA x grandiflora 'SHERWOOD'
LNB
Nom Commun
Abélie
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Très florifère, blanc en été, parfumé
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
BAC
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
ROCAILLE
CONSEIL
Conseil
Modérée en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Beau feuillage persistant vert foncé luisant. Tout sol, de préférence sain et léger.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu aux Etats-Unis