Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3446 - HALIMIOCISTUS wintonensis 'MERRIST WOOD CREAM'
Nomenclature
VEGECAD - 3446 - HALIMIOCISTUS wintonensis 'MERRIST WOOD CREAM' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
HALIMIOCISTUS wintonensis 'MERRIST WOOD CREAM'
LNB
Nom Commun
Halimiocistus Merrist Wood Cream
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Gris Argenté
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
0.5 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs crème à coeur jaune et pourpre en mai-juin
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Légère en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Croissance rapide Trés florifère
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu en Angleterre