Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3486 - HIBISCUS sinosyriacus 'AUTUMN SURPRISE'
Nomenclature
VEGECAD - 3486 - HIBISCUS sinosyriacus 'AUTUMN SURPRISE' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
HIBISCUS sinosyriacus 'AUTUMN SURPRISE'
LNB
Nom Commun
Althéa, ketmie sinosyr. Autumn Surprise, hibiscus
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs roses à coeur rouge tout l'été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Sévère en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Diffusion en france par Minier en 2003. Fleurs de 8 à 10cm de diamètre. Résiste au sec et au calcaire. Cet espèce fut décrite pour la première fois par Liberty Hide Bailey (US) en 1922. Variété issue de semis de graines originaires du jardin botanique de Lushan. 3 clônes furent sélectionnés chez Hillier.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine ; Introduit par Hillier Nurseries (GB) 1936