Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3555 - ROSIER 'MERMAID'
Nomenclature
VEGECAD - 3555 - ROSA 'MERMAID' - C2/3L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
ROSA 'MERMAID'
LNB
Nom Commun
Rosier Mermaid, Rosier à fleurs de clématite
LFAM
Famille
Grimpantes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Rosier grimpant à fleurs jaune soufre parfumées
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
GRIMPANTE
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Modérée en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Rosier ancien grimpant très remontant, sain et vigoureux. Hybride Rosa bracteata à grandes fleurs simples. Feuillage vert brillant, coriace. à planter en situation abritée. Hauteur : 3-6m et plus. Primé au concours international de le rose de Bagatelle en 1920.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur William Paul (GB) 1918