Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3569 - LESPEDEZA thunbergii 'EDO SHIBORI'
Nomenclature
VEGECAD - 3569 - LESPEDEZA thunbergii 'EDO SHIBORI' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
LESPEDEZA thunbergii 'EDO SHIBORI'
LNB
Nom Commun
Lespedeza de thunberg Edo Shibori
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
touffe
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs bicolores, blanc et rose mauve en fin d'été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin automne, hiver
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
ROCAILLE
CONSEIL
Conseil
Assez court en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Arbuste original au port léger. Floraison tardive en Août-Septembre, à une période où peu de plantes sont en fleurs. Feuillage vert clair. Plante à excellente tenue en massif de par son bois plus fort que celui du Lespedeza thunbergii. Plante saine et rustique
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole