Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3603 - ACER rubrum
Nomenclature
VEGECAD - 3603 - ACER rubrum - Tige C20/25L 6/8
LNBE
Nom Scientifique
ACER rubrum
LNB
Nom Commun
Erable rouge du Canada
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
couronne large
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Pourpre
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Humide
LHA
Hauteur Adulte
20.0 m
LENVA
Envergure Adulte
15.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage vert foncé, rouge en automne
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ALIGNEMENT
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Informations
Arbre rustique et vigoureux formant une large colonne. Beau feuillage de 5 à 10cm à 3 à 5 lobes, vert foncé au revers bleuté. En Mars-Avril, nombreuses petites fleurs rouges en grappes compactes avant les feuilles. Préfère un sol non calcaire, riche, frais et drainé. La couleur d'automne peut varier selon les conditions édapho-climatiques.
ORGGEO
Origine Géographique
Amérique du Nord.