Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3616 - ROSIER clbg DOUBLE DELIGHT (R) 'Aroclyd'
Nomenclature
VEGECAD - 3616 - ROSA clbg DOUBLE DELIGHT (R) 'Aroclyd' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA clbg DOUBLE DELIGHT (R) 'Aroclyd'
LNB
Nom Commun
Rosier grimpant Double Delight
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs rouges, coeur jaune orangé, très parfumées
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
GRIMPANTE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Supprimer le bois mort et les branches trop chétives , conserver les pousses vigoureuses de l'année et les branches ayant fleuri. Sur ces dernières couper les tiges florales quelques centimètres au dessus de la branche principale (à 4 ou 5 bourgeons).
COMM
Commentaire
Editeur : Primavera - Sunflor® Magnifique rosier robuste, rustique et très remontant en été seulement. Fleurs de 35 à 45 pétales. Parfum épicé très intense. Belles fleurs aux tons changeants, se colorant à lépanouissement. Feuillage brillant vert olive. Devient vigoureux avec lâge. Supporte la chaleur, quil préfère à la pluie intense en période de floraison. Hauteur : environ 3m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur J. Christensen (US) 1985