Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3637 - CAMELLIA japonica 'YOSEMITE'
Nomenclature
VEGECAD - 3637 - CAMELLIA japonica 'YOSEMITE' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CAMELLIA japonica 'YOSEMITE'
LNB
Nom Commun
Camélia du Japon Yosemite
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs semi-doubles rouge feu en fin d'hiver
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin hiver, début de printemps
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Après la floraison, si nécessaire.
COMM
Commentaire
Superbes fleurs semi-doubles finement veinées à pétales ondulés, rouge feu assez profond et lumineux en Mars-Avril aux étamines légèrement apparentes. Plante compacte.
ORGGEO
Origine Géographique
Hort ; obtenteur H.A. Bogh, Calif. (US) avant 1950