Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3644 - ALBIZIA julibrissin 'ROUGE DE TUILIERE'
Nomenclature
VEGECAD - 3644 - ALBIZIA julibrissin 'ROUGE DE TUILIERE' - C10/15L 125/150
LNBE
Nom Scientifique
ALBIZIA julibrissin 'ROUGE DE TUILIERE'
LNB
Nom Commun
Arbre de soie, Acacia de Constantinople
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
étalé, parasol
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
8.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Floraison rouge carmin parfumée
LTAR
Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
maturation étalée (ex : cones)
LCFR
Couleur des Fruits
noir
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture
tout sol
LTHE
Résistance
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver si nécessaire.
COMM
Informations
Croissance rapide dans sa jeunesse. Excellent en isolé ou en groupe, pour l'ombrage par exemple.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole