Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3658 - ROSIER 'ZEPHIRINE DROUHIN'
Nomenclature
VEGECAD - 3658 - ROSA 'ZEPHIRINE DROUHIN' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA 'ZEPHIRINE DROUHIN'
LNB
Nom Commun
Rosier Bourbon grimpant Zéphirine Drouhin
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs roses doubles parfum très soutenu sucré
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
GRIMPANTE
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Attachez-le contre un mur bien exposé, les branches principales (charpentières) en éventail ou en spirale. Palissez horizontalement les tiges encore souples. Laissez-le pousser plusieurs années sans trop le tailler, puis raccourcir et éclaircir largement en fin d'hiver. Donnez lui un sol riche et frais avec paillage.
COMM
Commentaire
Profusion de grandes fleurs de 20 à 24 pétales rouge cerise et rose carmin à fines raies blanches. Aime la chaleur, le sec. Bonne remontée à fleurs. Très précoce et fleurissant très tard en fin de saison. Supporte les situations peu ensoleillées et bien aérées, abritées à chaudes où il fleurit bien. Bien en arbuste. Sans épines, tiges pourprées, jeunes pousses rouges. Je suis née à Dijon chez Mr Bizot en 1868. Mon nom est celui de la femme dun amateur de roses de Semur-en-Auxois en Côte dOr.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Bizot, Dijon (F) 1868