Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
367 - DEUTZIA x hybrida 'MONT ROSE'
Nomenclature
VEGECAD - 367 - DEUTZIA x hybrida 'MONT ROSE' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
DEUTZIA x hybrida 'MONT ROSE'
LNB
Nom Commun
Deutzia hybride Mont Rose
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Abondantes fleurs rose mauve au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Faible
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Modérée, après floraison
COMM
Commentaire
Belle arbuste de taille moyenne. Extrèmement florifère, il produit une grande quantité de grappes de superbes fleurs rose marqué de rose foncé à mauve en mai.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Lemoine (F) vers 1925