카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3697 - MALUS domestica 'API ETOILE'
Nomenclature
VEGECAD - 3697 - MALUS domestica 'API ETOILE' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
MALUS domestica 'API ETOILE'
LNB
Nom Commun
Pommier api étoilé
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Maturité fin août, fruit très original étoilé !
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
jaune
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation et d'équilibre en fin d'hiver lorsque les bougeons à fruits sont bien visibles
COMM
Commentaire
Vigoureux, très fertile et productif. Chair blanc vert, ferme, croquante, acidulée. Envoyée dAllemagne à Montbéliard (Doubs) par la Duchesse de Wurtemberg en 1605 Synonymes : Carrée dHiver, Pomme Etoilée, Pomme Pentagone. Maturité de décembre à juin. Pollinisateurs : Reinette du Mans, Belle de Pontoise, Reinette dArmorique.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole; obtennu en Allemagne avant 1605