Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3745 - ARBUTUS unedo ROSELILY (R) 'Minlily' cov
Nomenclature
VEGECAD - 3745 - ARBUTUS unedo ROSELILY (R) 'Minlily' cov - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
ARBUTUS unedo ROSELILY (R) 'Minlily' cov
LNB
Nom Commun
Arbousier, arbre aux fraises
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs rose clair en hiver, Fruits comestibles
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
léger, sableux, caillouteux
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE CHAMPETRE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver si nécessaire.
COMM
Commentaire
Création Minier diffusée en 2007. Plante persistante, compacte, ramifiée, vigoureuse, à fleurs rose clair puis blanches en automne. Très fructifère dès létat jeune. Fruits comestibles en fin dautomne-hiver, jaune à rouge. Appelés fraises de Chine, ils se consomment souvent à maturité avancée au moment des premières gelées. Ecorce très décorative, rouge brun, sexfoliant. Jeunes rameaux décoratifs rougeâtres. Plante saine. Peut dépasser 3m avec lâge.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Pépinières Minier (F) 2007