Catalog navigation
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3795 - RIBES nigrum 'Andega' cov
Nomenclature
VEGECAD - 3795 - RIBES nigrum 'Andega' cov - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
RIBES nigrum 'Andega' cov
LNB
Nom Commun
Cassissier noir ANDEGA
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Variété saine, autofertile à gros fruits
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
noir
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Supression des vieux bois en fin d'hiver.Eclaircir l'arbuste au même moment pour favoriser l'apparition de jeunes branches productives.
COMM
Commentaire
Gros fruits noirs fermes, savoureux et aromatiques. Maturité en Juin-Juillet. Excellent frais, dans les confitures, patisseries et liqueurs. Tolère lOidium.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Lantin INRA (F)