Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
382 - DEUTZIA scabra 'PRIDE OF ROCHESTER'
Nomenclature
VEGECAD - 382 - DEUTZIA scabra 'PRIDE OF ROCHESTER' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
DEUTZIA scabra 'PRIDE OF ROCHESTER'
LNB
Nom Commun
Deutzia scabre Pride of Rochester
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Abondantes flrs blanches doubles fin de printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Faible
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Modérée, après floraison
COMM
Commentaire
Grand arbuste érigé produisant de nombreuses et grandes grappes de fleurs doubles blanches en juin.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole