Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3851 - PUNICA granatum 'MAXIMUM RUBRA'
Nomenclature
VEGECAD - 3851 - PUNICA granatum 'MAXIMUM RUBRA' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
PUNICA granatum 'MAXIMUM RUBRA'
LNB
Nom Commun
Grenadier Maxima Rubra
LFAM
Famille
Plantes de Climat Doux
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Abondantes fleurs doubles rouge vif en début d'été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
vert
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
neutre à calcaire
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Après floraison si nécessaire
COMM
Commentaire
Vigoureux, très florifère. Proche de Punica g. Plena. Le grenadier, originaire dAsie occidentale est cultivé et naturalisé dans le bassin méditerranéen depuis lantiquité. Supporte bien la chaleur, le calcaire et le sec. Toutefois il prospère mieux en sol profond, frais assez lourd. Excellent en jus. Célèbre pour la production de Grenadine. il est utilisé pour composer des vins et punchs et à des fins médicinales. Bonne plante de haie variée fleurissant et fructifiant longtemps.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole