Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3855 - PYRUS communis 'EPINE DU MAS'
Nomenclature
VEGECAD - 3855 - PYRUS communis 'EPINE DU MAS' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
PYRUS communis 'EPINE DU MAS'
LNB
Nom Commun
Poirier Epine du Mas
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Beau fruit fondant juteux sucré et acidulé
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
jaune
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation et d'équilibre en fin d'hiver lorsque les bourgeons à fruits sont bien visibles
COMM
Commentaire
Vigoureux, très fertile Maturité novembre décembre. Fruit moyen à assez gros, jaune citron ombré de rouge carmin, parsemé de points gris foncé et marqué de fauve autour du pédoncule . Chair blanche mi-fine, fondante, très juteuse, sucrée, acidulée, parfumée. Découverte au 19eme siècle dans une forêt de Rochechouart (Haute-Vienne) Synonymes : Duc de Bordeaux, Limousine, Comte de Limoges Pollinisateurs : Conférence, Doyenné du Comice, Beurré Hardy, Williams,Williams Rouge. Resistant à la tavelure
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; Haute-Vienne (F) XIX° siecle