Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
387 - ELAEAGNUS x ebbingei
Nomenclature
VEGECAD - 387 - ELAEAGNUS x ebbingei - C2/3L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
ELAEAGNUS x ebbingei
LNB
Nom Commun
Chalef hybride
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbuste à feuillage argenté pour haie, parfumé
LTAR
Type de Tarif
Prix Faible
LPFR
Période des Fruits
fin printemps, début été
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
léger, sableux, caillouteux
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
De formation
COMM
Commentaire
Arbuste vigoureux, décoratif toute lannée. Très utile taillé en haie. La floraison est discrète mais très parfumée et très intéressante car elle se produit en automne, ce qui est rare. Plante mellifère. Les fruits qui apparaissent au printemps sont comestibles quand ils rougissent.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu aux Pays-Bas