Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3891 - ROSIER INGRID BERGMAN (R) 'Poulman' cov
Nomenclature
VEGECAD - 3891 - ROSA INGRID BERGMAN (R) 'Poulman' cov - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA INGRID BERGMAN (R) 'Poulman' cov
LNB
Nom Commun
Rosier Ingrid Bergman
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Bronze/ Cuivre
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes Frs turbinées rouge foncé velouté, parfumé
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, tailler à 15-20 cm du sol.Coupez les fleurs fanées pour favoriser la remontée à fleur.Arroser abondamment, la première année.
COMM
Commentaire
Excellent rosier rustique bien remontant au doux parfum. Belles fleurs très double de 35 à 40 pétales dun rouge saisissant. Hauteur : 0,8m. Beau feuillage brillant pourpré satiné, bien sain. Bonne fleur coupée.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Olesen 1985