Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3895 - ACER platanoides 'FARLAKE'S GREEN'
Nomenclature
VEGECAD - 3895 - ACER platanoides 'FARLAKE'S GREEN' - Tige C20/25L 6/8
LNBE
Nom Scientifique
ACER platanoides 'FARLAKE'S GREEN'
LNB
Nom Commun
Erable plane , érable blanc
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
15.0 m
LENVA
Envergure Adulte
8.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbre pyramidal régulier, rouge en automne
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture
tout sol
LTHE
Résistance
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ALIGNEMENT
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Informations
Bonne résistance à la pollution.
ORGGEO
Origine Géographique