Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
391 - ELAEAGNUS x ebbingei 'LIMELIGHT'
Nomenclature
VEGECAD - 391 - ELAEAGNUS x ebbingei 'LIMELIGHT' - C2/3L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
ELAEAGNUS x ebbingei 'LIMELIGHT'
LNB
Nom Commun
Chalef hybride Limelight
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuilles jaunes bordées de vert, parfumé
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
léger, sableux, caillouteux
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
De formation
COMM
Commentaire
Arbuste vigoureux, décoratif toute lannée. Très utile taillé en haie. La floraison est discrète mais très parfumée et très intéressante car elle se produit en automne, ce qui est rare. Plante mellifère.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu aux Pays-Bas