Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3940 - CAMPSIS radicans 'STROMBOLI'
Nomenclature
VEGECAD - 3940 - CAMPSIS radicans 'STROMBOLI' - C2/3L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
CAMPSIS radicans 'STROMBOLI'
LNB
Nom Commun
Bignone de Virginie Stromboli
LFAM
Famille
Grimpantes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Floraison exceptionnelle rouge sang, remontante
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
fin été, début automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
GRIMPANTE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Courte à modérée en fin d'hiver si nécessaire.
COMM
Commentaire
Remarquable floraison en trompettes rouge sang, précoce, de Juillet aux gelées. Beau feuillage vert foncé assez brillant, large. Petit développement, permettant une large utilisation : Massif, Bac, Grimpante sur tout support. La plante saccroche seule à son support. Selectionnée à Nantes par Minier en 2006. Nommée en hommage à Jules Verne lors du centenaire de sa disparition, en référence au volcan dont les aventuriers sortirent du Centre de la terre.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; Trouvé à Nantes (F) avant 2006