Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3943 - PAULOWNIA fortunei FAST BLUE (R) 'Minfast'
Nomenclature
VEGECAD - 3943 - PAULOWNIA fortunei FAST BLUE (R) 'Minfast' - Tige C30/45L 12/14
LNBE
Nom Scientifique
PAULOWNIA fortunei FAST BLUE (R) 'Minfast'
LNB
Nom Commun
Paulownia de Fortune Fast Blue
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Violet
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
8.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes inflorescences bleu lilacé au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
De formation, si nécessaire
COMM
Commentaire
Grandes inflorescences bleu lilacé en Avril. Croissance rapide Floraison dès la première année. Création Minier 2000. Plante mellifère. Peut se tailler très court en fin dhiver pour obtenir de grandes pousses ramifiées dès la base (cépée) et des feuilles gigantesques. Ce procédé permet de lintégrer dans de grands massifs, mais il supprime la floraison.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Pépinières Minier (F) 2000