Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3945 - ESCALLONIA 'APPLE BLOSSOM'
Nomenclature
VEGECAD - 3945 - ESCALLONIA 'APPLE BLOSSOM' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ESCALLONIA 'APPLE BLOSSOM'
LNB
Nom Commun
Escallonia Apple Blossom
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanc rose en été et feuillage brillant
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Modérée en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Belle arbuste aux larges feuilles brillantes vert foncé. Assez grandes grappes de fleurs roses et blanches en Juin-Juillet. Celle-ci rapellent la floraison du pommier, doù son nom. Hauteur et largeur : 1m à 1m50 Tolère les embruns.
ORGGEO
Origine Géographique
Hort. ; obtenteur Slieve Donard (Irlande du Nord)