Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
3951 - JASMINUM primulinum
Nomenclature
VEGECAD - 3951 - JASMINUM primulinum - C2/3L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
JASMINUM primulinum
LNB
Nom Commun
Jasmin primevère
LFAM
Famille
Grimpantes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs semi-doubles jaune vif,fin hiver,persistant
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin hiver, début de printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
GRIMPANTE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE
CONSEIL
Conseil
Modérée en fin d'hiver si nécessaire. Enlever le bois mort.
COMM
Commentaire
Croissance rapide, forme étalée. Floraison en Mars-Avril, fleurs solitaires de 3.5 à 5cm de diamètre, souvent semi-doubles. à planter en situation abritée, palissé contre un mur par exemple. Synonyme : Mesnyi
ORGGEO
Origine Géographique
Chine ; introduit par Ernest Henry Wilson (GB)